StarTech.com

10-32 Server Rack Schrauben und Muttern - 50 Stück

Käfigmuttern und -schrauben für die Rackmontage | 10-32 | Schwarz

Produkt-ID: CABSCREW1032

  • Paket mit 50 10-32-Schrauben und -Muttern
  • Vollständig schwarzes Metall
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Strong and sturdy material helps support a variety of equipment
57,99 € EUR ohne USt
69,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gewindetyp(en) 10-32
Menge pro Packung 50
Mitgeliefert Montageschrauben und Käfigmuttern
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 12.7 mm [0.5 in]
Produktgewicht 450 g [15.9 oz]
Produkthöhe 12.7 mm [0.5 in]
Produktlänge 15.9 mm [0.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 450 g [15.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 50 - 10-32 Käfigmuttern
50 - 10-32 Schrauben
1 - Einbauwerkzeug für Käfigmuttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
CABCAGENUTS
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
CABCAGENUTS6
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
CABSCREWM6
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWS
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWSM6
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

Zubehör