StarTech.com
Neu

12-24 Serverschrank Schrauben - 50er-Pack - vernickelt

Server Rack Schrauben | 12-24 | Stahl | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: CABSCRWS1224

  • Packung mit fünfzig 12-24 Schrauben
  • Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Feste und robuste Stahlkonstruktion unterstützt eine Vielzahl von Geräten
29,99 € EUR ohne USt
35,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Gewindetyp(en) 12-24
Menge pro Packung 50
Mitgeliefert Montageschrauben
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Materialien Stahl
Produktbreite 14.000
Produktgewicht 266.000
Produkthöhe 16.500
Produktlänge 1.4 cm [0.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14.000
Package Length 125.000
Package Width 90.000
Versandgewicht (Verpackung) 266.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 50 - 12-24 Schrauben

Zertifikate

Zubehör