Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKäfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern
Produkt-ID: CABCAGENUTS6
- Packung von 50 M6-Käfigmuttern
- Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Quadratisches Käfigmutterndesign für Gehäuse und Schränke mit quadratischen Bohrungen
- Problemloser Einbau mit im Lieferumfang enthaltenem Einbauwerkzeug für Käfigmuttern
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Die 50-Stück-Packung mit M6 Käfigmuttern für Serverracks und -schränke ist das ideale Zubehör für den sicheren Einbau von Servern, Netzwerkgeräten, AV-Geräten und anderen Rackmontage-Geräten in Ihrem Speicherschrank oder Serverrack. Jede Packung enthält ein Einbauwerkzeug für Käfigmuttern, sodass Sie jede Käfigmutter schnell und einfach anbringen können. Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.
Diese Packung enthält nur Stahl-Käfigmuttern; Montageschrauben werden separat verkauft (siehe Registerkarte „Verwandte Produkte").
Wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie angeboten.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schneller Versand direkt oder von allen großen Zwischenhändlern oder Wiederverkäufern
Anwendungen
Montieren Sie in Standardgehäusen montierbare Geräte in einem Servergehäuse oder -schrank
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931484 | |
UPC Code | 065030842983 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Gewindetyp(en) | M6 | |
Menge pro Packung | 50 | |
Mitgeliefert | Käfigmuttern | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Silber | |
Produktgewicht | 198 g [7 oz] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 50 - M6-Käfigmuttern | |
1 - cage nut installation tool |
Verwandte Produkte
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.
Zubehör
4HE Rackschublade für 19" Rack aus Stahlblech in Schwarz
Fügen Sie jedem 19-Zoll-Server-Einbaugehäuse oder -Schrank einen robusten 4U Speichereinschub hinzu.
19" Schwerlast Fachboden tiefenverstellbar für Serverschrank mit Lüftungsschlitzen
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder Schrank ein robustes, tiefenverstellbares Regal hinzu.
19" 2HE Fachboden für Serverschrank bis 20 Kg belastbar aus Stahlblech
Fügen Sie nahezu jedem Servergehäuse oder -Schrank ein robustes, fixes Bord hinzu
Universal LCD Monitor Vesa Halterung für 19" Serverschrank / Rack
Montieren Sie eine 17-19 Zoll LCD-Anzeige in ein(en) Standard 19-Zoll-Rack/Schrank.
12HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 12U Rackmount Server Rackrahmen
Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 12U Rack
25HE 4 Pfosten Open Frame Rack - 25U Rackmount Server Rackrahmen tiefenverstellbar
Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 25U Rack
12 HE 19" Desktop 2 Pfosten Open Frame Rack
Befestigen Sie kleinere IT- und Audio-/Video-Geräte mittels dieses 2-Säulen-Desktopracks auf Ihrem Schreibtisch.
Zerlegbarer 22HE Serverschrank mit Rollen
Verstauen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte sicher in diesem stabilen 22U Rack.
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - 30cm Tief
Befestigen Sie Ihre Server-, Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte in diesem offenen 8U Rack für Wandmontage
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- CABCAGENUTS6_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.