StarTech.com

M5 Käfigmuttern - 100er Pack

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern

Produkt-ID: CABCAGENUTS2

  • Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
  • Einhundert M5-Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Problemloser Einbau mit im Lieferumfang enthaltenem Einbauwerkzeug für Käfigmuttern
53,99 € EUR ohne USt
64,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Gewindetyp(en) M5
Menge pro Packung 100
Mitgeliefert Käfigmuttern
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktgewicht 447.2 g [15.8 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.4 cm [8.8 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 451.8 g [15.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 100 - M5-Käfigmuttern
1 - cage nut installation tool

Zertifikate

Verwandte Produkte

M5 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack -  Schwarz
CABSCREWSB
M5 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
CABSCREWSM5B
M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWS
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
CABSCREWSM5
M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack

Befestigen und sichern Sie Ihre Rack-Montage-Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt

Zubehör