StarTech.com

Server Rack Schrauben - 10-32 Schrauben - 50 Pack

Produkt-ID: CABSCRWS1032

  • Vernickelte Oberfläche zur Verhinderung von Rost
  • 50 x 10-32-Schrauben im Lieferumfang enthalten
  • Länge 19,05 mm
30,99 € EUR ohne USt
37,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Dieser 50er-Pack 10-32-Server-Rackschrauben ist perfekt für den Rackeinbau von Hardware geeignet, beispielsweise Ihrem Server sowie Netzwerk- oder Audio-/Videogeräten.

Mit der Großpackung Rack-Montageschrauben haben Sie die Gewissheit, im Bedarfsfall immer ausreichend Schrauben für all Ihre Installationen zur Hand zu haben.

Die Rack-Montageschrauben CABSCRWS1032 werden von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

Anwendungen

Bauen Sie Rackmontage-Geräte mit diesen Gehäusemontageschrauben in ein Server-Rack oder einen Serverschrank mit 10-32-Gewinde ein

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Gewindetyp(en) 10-32
Menge pro Packung 50
Mitgeliefert Montageschrauben
Physische Eigenschaften
Produktgewicht 181 g [6.4 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 186 g [6.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 50 - 10-32 Schrauben

Zertifikate

Verwandte Produkte

Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
CABCAGENUTS
Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Muttern.

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
CABCAGENUTS6
Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Käfigmuttern

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
CABSCREWM6
M6-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWS
50er Packung M5-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Schrauben.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
CABSCREWSM6
50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack
CABSCRWM620
M6 Rack Schrauben und M6 Käfigmuttern - 20 Pack

Befestigen Sie Server-, Telekom- und A/V-Geräte mit diesen hochwertigen Montageschrauben und Muttern.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Server Rack Schrauben und Klippmutter - 10-32 - Rackmontage Schrauben und Schnappmuttern - 50 Pack
CLPSCRW1032
Server Rack Schrauben und Klippmutter - 10-32 - Rackmontage Schrauben und Schnappmuttern - 50 Pack

Befestigen und sichern Sie Ihre rackmontierbare Hardware mit diesen hochwertigen Schrauben und Muttern

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt

Zubehör