StarTech.com

15 Zoll Laptop-Sichtschutz - Universal - Seitenverhältnis 16:9 - Magnetisch

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: PRIVSCNLT15

  • Einfache Montage und Entfernung mit praktischen Magnetstreifen
  • Ideal für belebte öffentliche Bereiche mit einem Sichtschutzwinkel von +/-30 Grad
  • Reduzierung des blauen Lichts um 25 % zur Verringerung der Augenbelastung bei der digitalen Arbeit
Sehen Sie mehr
  • Schicht für zusätzlichen Langzeitschutz vor Staub und Kratzern
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
77,99 € EUR ohne USt
93,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Transparent
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 35.5 cm [14 in]
Produktgewicht 52 g [1.8 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 21.3 cm [8.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 3 cm [1.2 in]
Package Length 38.3 cm [15.1 in]
Package Width 25.9 cm [10.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 214 g [7.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Datenschutzfilter
1 - Wischtuch
1 - Metallstreifenset
1 - Ordner L
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

15 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Für MacBooks
PRIVSCNMAC15
15 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Für MacBooks

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Magnetisch| 2 Jahre Garantie

118,99 € ohne USt
142,79 € mit USt
15 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Für MacBooks
PRIVSCNMAC15
15 Zoll Laptop-Sichtschutz - 16:10 Seitenverhältnis - Für MacBooks

Laptop Blickschutzfilter | Blaulichtreduzierung | Magnetisch| 2 Jahre Garantie

118,99 € ohne USt
142,79 € mit USt