StarTech.com

4,6 m Kabelschlauch

Kabelabdeckung | Polyester/Nylongewebe | Trimmfähig

Produkt-ID: WKSTNCM2

  • Sauberes Aufrollen Ihrer Kabel, um sie organisiert und außer Sichtweite aufzubewahren
  • Die gerollte Stoffhülle (aus strapazierfähigem Polyester und Nylon) lässt sich leicht öffnen, um Kabel einzuführen, und wickelt sich automatisch wieder um die Kabel
  • 4,6 m lang, kann mit einer scharfen Schere leicht auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden
Sehen Sie mehr
  • Hülse nimmt eine Reihe unterschiedlicher Kabel auf (je nach Dicke bis zu 10 Kabel)
  • Kabel müssen nicht abgezogen werden, um in die Hülle eingeführt zu werden (und es sind keine Werkzeuge erforderlich)
38,99 € EUR ohne USt
46,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Dehnbar von 25 mm auf 38 mm (ca. 1 bis 1.5″)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Polyester and Nylon
Produktbreite 98 mm [3.9 in]
Produktgewicht 184 g [6.5 oz]
Produkthöhe 3.5 cm [1.4 in]
Produktlänge 4600 mm [181.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 220 g [7.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabelbinder

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Kabelschlauch
WKSTNCM
2m Kabelschlauch

Organisieren Sie die Kabel Ihrer Workstation mit diesem anpassbaren Kabelmanager, und verkürzen Sie das Material auf die gewünschte Länge

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt