StarTech.com

Monitorarm zur Wandmontage - 26 cm langer Schwenkarm - Premium

Wandhalterung für einen Bildschirm | Aluminium | Werkzeuglose Montage | Für bis zu 30-Zoll-Monitore

Produkt-ID: ARMWALLDS2

  • Montieren Sie ein einzelnes Display mit bis zu 30 Zoll an der Wand für mehr Platz und einfache gemeinsame Bildschirmnutzung
  • Der Schwenkarm lässt sich auf 26 cm ausziehen und verfügt über zwei Drehpunkte für eine flexible Sicht
  • Einfache werkzeuglose Montage mit schnellen Steckverbindern
Sehen Sie mehr
  • Passen Sie den Betrachtungswinkel mit einer Schwenkfunktion von +180°/-180°, Neigungsfunktion von +90°/-15° und Drehfunktion beliebig an
  • Das robuste und stabile Aluminiumdesign unterstützt VESA-Bildschirme (75 x 75, 100 x 100) mit einem maximalen Gewicht von 14 kg
165,99 € EUR ohne USt
199,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 10 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Gelenk Nein
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Wandmontage
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Leistung
Displayrotation 360°
Fits Curved Display Ja
Fits UltraWide Displays Ja
Gewichtskapazität 14 kg [30.9 lb]
Höhenverstellung Nein
Maximale Anzeigegröße 34"
Maximale Armlänge 260 mm [10.2 in]
Minimale Bildschirmgröße 13"
Neigung +90° / -15°
Schwenken +180° / -180°
Schwenkung/Drehung +/-180° an der Wand 360°
360° am Ellenbogen
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 240 mm [9.4 in]
Produktgewicht 2458 g [86.8 oz]
Produkthöhe 115 mm [4.5 in]
Produktlänge 395 mm [15.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 100 mm [3.9 in]
Package Length 340 mm [13.4 in]
Package Width 188 mm [7.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 3400 g [120 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandhalterung
1 - Schwenkarm
1 - Monitorhalter
1 - Großer M3-Sechskantschlüssel
4 - Flügelschraube
2 - Dübel
2 - Montageschrauben
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium
ARMWALLDSLP
Monitorarm zur Wandmontage - 52 cm langer, doppelter Schwenkarm - Premium

Wandhalterung für einen Bildschirm | Aluminium | Werkzeuglose Montage | Für bis zu 30-Zoll-Monitore

226,99 € ohne USt
272,39 € mit USt