StarTech.com

Doppel Monitorarm zur Tischmontage - höhenverstellbar - Monitorhalterung

Monitorhalterung | Schreibtischklemme | Doppel Monitorarm | Höhenverstellbar | Für bis zu 32-Zoll-VESA Bildschirme

Produkt-ID: ARMDUAL3

  • Schaffen Sie einen eleganten Aufbau für zwei Bildschirme bis zu einer Größe von 81,3 cm (32 Zoll) mit einem maximalen Gewicht von 8 kg pro Monitor
  • Passen Sie Ihren Aufbau mit den beiden schwenkbaren Gelenkarmen und der Höhenverstellung entlang der 39,8 cm langen Stange an
  • Genießen Sie eine ideal Anzeige mit einem breiten Bewegungsbereich: +30/-30 Grad Neigung, +90/-90 Grad Schwenken und 360 Grad Drehung
Sehen Sie mehr
  • Dank der C-Klemme für den Schreibtisch und dem Design mit Montagelöchern an der VESA-Halterung lässt sich der Monitor ganz einfach befestigen
  • Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 64,2 cm/25,3 Zoll).
327,99 € EUR ohne USt
393,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 2
Gelenk Ja
Montageoptionen Tischklemme
Stärke der Montageoberfläche Tischklemme: Tischstärke (10 – 88 mm)
VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 8 kg [17.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 32in
Maximale Armlänge 386 mm [15.2 in]
Neigung + 30° / - 30°
Schwenken +90° / - 90°
Schwenkung/Drehung +/- 90? um den Basisstab herum
+/- 180? an der Schulter
+/- 90? am Gelenk
Physische Eigenschaften
Construction Material Aluminium
Farbe Schwarz
Produktbreite 870 mm [34.3 in]
Produktgewicht 3160 g [111.5 oz]
Produkthöhe 510 mm [20.1 in]
Produktlänge 1250 mm [49.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 156 mm [6.1 in]
Package Length 219 mm [8.6 in]
Package Width 440 mm [17.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4360 g [153.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Tischklemmenkonstruktion, tiefer
1 - Tischklemmenkonstruktion, höher
1 - Schwenkarmkonstruktion
1 - Säule
2 - Schrauben für Tischklemme
3 - Schrauben für Stangenkonstruktion
1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
8 - Schrauben (M4 x 12 mm)
8 - Schrauben (M5 x 12 mm)
8 - Unterlegscheiben
1 - Kabelführungsklammer
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Monitorarm 2 Monitore - Querstange - Stahl - einstellbar
Neu
ARMDUAL2
Monitorarm 2 Monitore - Querstange - Stahl - einstellbar

Monitorhalterung | Monitorarm 2 Monitore | Doppelgelenk | Einstellbar | Für bis zu 32 "Monitore

159,99 € ohne USt
191,99 € mit USt
Dual-Monitor Tischhalterung - Gelenkarm - Premium
ARMDUALPS
Dual-Monitor Tischhalterung - Gelenkarm - Premium

Monitorhalterung | Tisch- / Tüllenhalterung | Werkzeuglose Montage | Für bis zu 27 "Monitore

337,99 € ohne USt
405,59 € mit USt
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar
ARMDUAL30
Dual-Monitorhalterung mit voll beweglichem Arm - Stapelbar

Monitorhalterung | Höhenverstellbar | Horizontale oder vertikale Installation | Werkzeuglose Montage

295,99 € ohne USt
355,19 € mit USt
Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
ARMDUAL
Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar

Monitorhalterung | Tisch-/Grommethalterung | Höhenverstellbar | Für 11 bis 24 Zoll Monitore

199,99 € ohne USt
239,99 € mit USt
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough
ARMSLIMDUO
Dual Monitor Halterung mit eingebautem 2 Port USB und Audio Passthrough

Steigern Sie die Produktivität durch Montage von zwei Monitoren von bis zu 30 Zoll mit voll bewegungsfähigen Gelenken

227,99 € ohne USt
273,59 € mit USt
Dual-Monitor-Arm für Tischmontage - Querstange - Tischklemme/Kabeldurchführungstülle
ARMBARDUOG
Dual-Monitor-Arm für Tischmontage - Querstange - Tischklemme/Kabeldurchführungstülle

Doppelmonitorhalterung | Low-Profile-Basis | Höhenverstellbar | Für bis zu 27 Zoll Monitore

143,99 € ohne USt
172,79 € mit USt
Dual-Monitorhalter - Vertikal
ARMBARDUOV
Dual-Monitorhalter - Vertikal

Steigern Sie die Produktivität und schaffen Sie Platz durch die Befestigung von zwei übereinander angeordneten Monitoren an diesem ansprechenden Schreibtisch-Ständer

138,99 € ohne USt
166,79 € mit USt
Dual Monitorhalterung - Vertikal
ARMDUALV
Dual Monitorhalterung - Vertikal

Monitorhalterung | Tisch-/Grommethalterung | Höhenverstellbar | Für bis zu 27 Zoll Monitore

138,99 € ohne USt
166,79 € mit USt
Monitorständer für zwei Monitore - vertikal - Aluminium
ARMDUOVS
Monitorständer für zwei Monitore - vertikal - Aluminium

Dual-Monitorhalterung | Höhenverstellbar | Für bis zu 27 Zoll Monitore

180,99 € ohne USt
217,19 € mit USt
Horizontale Doppelmonitor-Halterung - Silber
ARMDUOSS
Horizontale Doppelmonitor-Halterung - Silber

Dual Monitor Stand | Low-Profile-Basis | Stahl & Aluminium | Für bis zu 24 "Monitore

143,99 € ohne USt
172,79 € mit USt
Dual-Monitor-Stand  - beweglich - Stahl und Aluminium
ARMDUALSS
Dual-Monitor-Stand - beweglich - Stahl und Aluminium

Bildschirmhalterung| Höhenverstellbar | Für bis zu 32-Zoll-Monitore

237,99 € ohne USt
285,59 € mit USt
Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbar
ARMDUALWALL
Wandmontage Dual Monitorarm - Drehbar

Sparen Sie Platz durch Montage von zwei Monitoren an der Wand

289,99 € ohne USt
347,99 € mit USt