StarTech.com

Sitz / Steh Arbeitsstation

Wandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Sitz-Steh-Arbeitsplatz dank einfacher Höhenverstellung für höheren Komfort und höhere Produktivität

Produkt-ID: ARMSTS

  • Erhöhen Sie Ihren Komfort durch Wechseln zwischen Sitz- und Stehposition mit nur einer Berührung
  • Stellen Sie die Sitz-Steh-Workstation auf Ihren Schreibtisch, um einen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen
  • Kompatibel mit StarTech.com Monitorarmen für ein oder zwei Monitore: ARMDUAL, ARMPIVOT und ARMSLIM (separat erhältlich)
Sehen Sie mehr
  • Pneumatischer Arm mit Hebel ermöglicht Höhenverstellung mithilfe nur einer Berührung
  • Hochwertige Stahlkonstruktion mit Basis, Einschub und Arbeitsfläche aus Holz
  • Minimaler Platzbedarf: 660 mm T x 680 mm B
  • Maximale Höhenverstellung: 42,1 cm
  • Höchstlast 13 kg
  • Kabeldurchführung für Kabelmanagement
379,99 € EUR ohne USt
455,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Leistung
Gewichtskapazität 13 kg [28.7 lb]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 30in
Maximale Höhe 421 mm [16.6 in]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Produktbreite 68 cm [26.8 in]
Produktgewicht 12.8 kg [28.3 lb]
Produkthöhe 16 cm [6.3 in]
Produktlänge 85.6 cm [33.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20.4 cm [8 in]
Package Length 75.5 cm [29.7 in]
Package Width 55.8 cm [22 in]
Versandgewicht (Verpackung) 22.8 kg [50.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Pneumatischer Arm
1 - Tastatureinschub
1 - Tastatureinschubrückwand
1 - Workstation
1 - Basis
1 - Montagesäule
2 - Kleine Druckpolster (Tastatureinschub)
4 - Runde Druckpolster (Basis)
1 - Klemmplatte
1 - Rückplatte (Tastatur)
1 - M6x95-Inbusschlüssel
1 - M4x55-Inbusschlüssel
2 - M6x8-Schrauben
16 - M6x12-Schrauben
4 - M6x25-Schrauben
1 - M10x50-Bolzen
16 - #3/8 - 16x50-mm-Bolzen
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche
ARMSTSL
Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen geräumigen Sitz-Steh-Arbeitsplatz und steigern Sie Ihre Produktivität in einer komfortablen Arbeitsumgebung

539,99 € ohne USt
647,99 € mit USt

Zubehör