StarTech.com

Sitz/ -Steh Schreibtisch Konverter - Große 89cm Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen geräumigen Sitz-Steh-Arbeitsplatz und steigern Sie Ihre Produktivität in einer komfortablen Arbeitsumgebung

Produkt-ID: ARMSTSLG

  • Machen Sie aus Ihrem Schreibtisch oder Tisch einen Sitz-/Steharbeitsplatz
  • Hebelgeschaltete pneumatische Druckfeder für eine einfache Höhenverstellung (max. verstellbarer Höhenbereich: 40 cm)
  • Kompatibel mit vielen Monitorarmen mit Kabeldurchführungsklemme von StarTech.com für einen und zwei Monitore, darunter: ARMDUAL, ARMPIVOT und ARMSLIM (separat erhältlich)
Sehen Sie mehr
  • Gerade Auf-und-ab-Bewegung für einen platzsparenden Anrbeitsplatz
  • Anpassbare Spannung mit Gegengewicht
539,99 € EUR ohne USt
647,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Kabelmanagement Ja
Montageoptionen Ösen-Loch-Montage
Leistung
Höhenverstellung Ja
Maximale Höhe 560 mm [22 in]
Sortiment an Sitz-/Steharbeitsplätzen mit Höhenverstellung 399 mm
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Weight Capacity of Work Surface 12.7 kg [28.1 lb]
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Die Tastaturablage (68 x 26,5 cm) bietet eine Tragkraft von 2,3 kg.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Produktbreite 90 cm [35.4 in]
Produktgewicht 18.1 kg [39.9 lb]
Produkthöhe 16 cm [6.3 in]
Produktlänge 66.6 cm [26.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 1 m [3.3 ft]
Package Width 80.5 cm [31.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 22.1 kg [48.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Sitz-/Steharbeitsplatz
1 - Kleiner Sechskantschlüssel
1 - Großer Sechskantschlüssel
1 - Klemmplatte
1 - Bolzen (M10 x 50 mm)
1 - Bolzen (³/₈ - 16 x 50 mm)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche
ARMSTSL
Sitz / Steh Tisch - mit 89cm Arbeitsfläche

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen geräumigen Sitz-Steh-Arbeitsplatz und steigern Sie Ihre Produktivität in einer komfortablen Arbeitsumgebung

539,99 € ohne USt
647,99 € mit USt

Zubehör