StarTech.com

Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel

Tragbare Halterung für Handy und Tablet | Aluminium

Produkt-ID: USPTLSTND

  • Genießen Sie die einfache Handhabung Ihres Smartphones oder Tablets, ohne es in der Hand zu halten
  • Passen Sie mithilfe des anpassbaren Multi-Winkel-Ständers Ihren Betrachtungwinkel an
  • Leicht tragbar durch kompaktes, faltbares Design
Sehen Sie mehr
  • Elegante, widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion
  • Schützt Ihr Gerät durch die rutschfeste Basis davor, abzurutschen oder zu zerkratzen
41,99 € EUR ohne USt
50,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Wandmontierbar Nein
Leistung
Gewichtskapazität 800 g [28.2 oz]
Maximale Anzeigegröße 13"
Maximale Tiefe 11 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 76 mm [3 in]
Produktgewicht 186 g [6.6 oz]
Produkthöhe 13 cm [5.1 in]
Produktlänge 10.5 cm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 13.4 cm [5.3 in]
Package Width 80 mm [3.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 207 g [7.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Fuß

Zertifikate