StarTech.com

Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android

Tablet Halterung mit Tischbefestigung | für 9 bis 11 Zoll Tablets | verschließbar | Stahlkonstruktion

Produkt-ID: ARMTBLTIW

  • Der universelle Tablet-Ständer zur Schreibtischbefestigung unterstützt 9- bis 11-Zoll-Tablets
  • Integrieren Sie Ihr Tablet nahtlos in Ihren Arbeitsbereich
  • Verriegelbare Befestigung für Ihr Tablet
Sehen Sie mehr
  • Reibungslose Installation dank Klemmmontage
  • Stabile Stahlkonstruktion
171,99 € EUR ohne USt
206,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Montageoptionen Tischklemme
Wandmontierbar Nein
Leistung
Displayrotation 360°
Gewichtskapazität 1000 g [35.3 oz]
Höhenverstellung Ja
Maximale Anzeigegröße 11"
Maximale Armlänge 540 mm [21.3 in]
Neigung 180°
Schwenken 280°
Schwenkung/Drehung 360°
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 16.7 cm [6.6 in]
Produktgewicht 1.8 kg [3.9 lb]
Produkthöhe 97 mm [3.8 in]
Produktlänge 80.8 cm [31.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 51.1 cm [20.1 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.5 kg [5.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Tablet-Gelenkarm
1 - Tischklemme
2 - Kabelführungsclips
1 - EVA-Polsterung
1 - 2,5-mm-Innensechskantschlüssel
1 - 3-mm-Inbusschlüssel
2 - Schlüssel
1 - Sicherheitsschraubenschlüssel

Zertifikate

Zubehör