StarTech.com
Neu

Universal Handy und Tablet Halterung - Faltbar - Multi-Winkel - Schwarz

Tragbare Halterung für Handy und Tablet | Aluminium | Schwarz

Produkt-ID: USPTLSTNDB

  • Genießen Sie die Freisprechfunktion Ihres Smartphones oder Tablets
  • Passen Sie mithilfe des anpassbaren Multi-Winkel-Ständers problemlos den Betrachtungswinkel an
  • Maximale Mobilität mit einem kompakten, faltbaren Design
Sehen Sie mehr
  • Elegante, widerstandsfähige Aluminiumkonstruktion
  • Schützt Ihr Gerät dank einer rutschfesten Basis davor, zu zerkratzen, verrutschen oder herunterzufallen
33,99 € EUR ohne USt
40,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Wandmontierbar Nein
Leistung
Gewichtskapazität 800 g [28.2 oz]
Maximale Anzeigegröße 13"
Maximale Tiefe 11 mm
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 75.000
Produktgewicht 188.000
Produkthöhe 130.000
Produktlänge 28 cm [11 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 24.000
Package Length 136.000
Package Width 80.000
Versandgewicht (Verpackung) 208.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Fuß

Zertifikate