StarTech.com

TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - neigbar

Monitor Wandhalterung | Stahl | für 60 bis 100 Zoll Fernseher

Produkt-ID: FPWTLTB1

  • Robuste Fernseher-Wandhalterung für die meisten Fernseher mit 60 bis 100 Zoll und bis zu 75 kg.
  • Sanfte +5°/-10°-Neigung für den idealen Blickwinkel
  • Passt bei gewölbten Fernsehern mit kompatibler VESA-Halterung
Sehen Sie mehr
  • Platzsparendes flaches Design mit nur 85 mm Abstand zur Wand
  • Federverschlüsse zur Schnellbefestigung und -entriegelung
111,99 € EUR ohne USt
134,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Nein
VESA-Lochmuster 200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
600x400 mm
600x600 mm
800x600 mm
900x600 mm
Wandmontierbar Ja
Leistung
Anti-theft Nein
Fits Curved Display Ja
Gewichtskapazität 75 kg [165.8 lb]
Maximale Anzeigegröße 100"
Minimale Bildschirmgröße 60"
Neigung + 5° / - 10°
Video Wall Nein
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 62.5 cm [24.6 in]
Produktgewicht 4.5 kg [9.9 lb]
Produkthöhe 5 cm [2 in]
Produktlänge 95.4 cm [37.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 98 cm [38.6 in]
Package Width 15.6 cm [6.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 4.8 kg [10.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wall Bracket
2 - Vertikale Bügel
2 - Neigungs-Einstellknöpfe
1 - Bubble Level
4 - M5 x 14 Screws
4 - M6 x 14 Screws
4 - M6 x 30 Screws
4 - M8 x 30 Screws
4 - M8 x 50 Screws
4 - Rechteckige Unterlegscheiben
8 - Kleine Abstandhalter
8 - Große Abstandhalter
6 - Wandschrauben
6 - Betonanker
6 - Round Washers
1 - Anleitung

Zertifikate