StarTech.com

Full-Motion-TV-Wandhalterung - Premium

TV Wandhalterung | Stahl / Aluminium | Für 32 bis 75 Zoll Fernseher

Produkt-ID: FPWARPS

  • Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32- bis 75-Zoll-Fernseher an der Wand montieren
  • Einfache Verstellung mit voll beweglichen Gelenkarmen
  • Schwenkbar um +/-60° und neigbar um +/-15° für optimale Sicht
Sehen Sie mehr
  • Die Arme können von 105 bis 550 mm von der Wand entfernt werden
  • Schlanke und robuste Bauweise aus Stahl und Aluminium (Traglast bis zu 85 kg)
514,99 € EUR ohne USt
617,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Anzahl der unterstützten Displays 1
Kabelmanagement Ja
VESA-Lochmuster 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
800x400 mm
Wandmontierbar Ja
Leistung
Fits Curved Display Ja
Gewichtskapazität 85 kg [187.9 lb]
Maximale Anzeigegröße 75"
Maximaler Abstand zur Wand 550 mm
Mindestabstand zur Wand 105 mm
Maximalabstand zur Wand: 550 mm
Minimale Bildschirmgröße 32"
Neigung + 15° / - 15°
Schwenkung/Drehung + 60°/-60°
Video Wall Nein
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz und Silber
Gehäusetyp Steel, Aluminum and Plastic
Produktbreite 52 cm [20.5 in]
Produktgewicht 10.3 kg [22.8 lb]
Produkthöhe 52.4 cm [20.6 in]
Produktlänge 86.5 cm [34.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 cm [5.5 in]
Package Length 91 cm [35.8 in]
Package Width 46 cm [18.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 12.7 kg [28 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - TV-Wandhalterungsbausatz
2 - Vertikale Bügel
1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
2 - Schrauben für vertikale Bügel
8 - Betonanker
8 - Wandschrauben
4 - Schrauben (M4 x 12 mm)
4 - Schrauben (M4 x 18 mm)
4 - Schrauben (M5 x 12 mm)
4 - Schrauben (M6 x 12 mm)
4 - Schrauben (M6 x 18 mm)
4 - Schrauben (M8 x 12 mm)
4 - Unterlegscheiben
4 - Schrauben (M8 x 18 mm)
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Flachbildfernseher Wandhalterung - für 32 bis 75 Zoll LCD, LED oder Plasma Fernseher / TV
FLATPNLWALL
Flachbildfernseher Wandhalterung - für 32 bis 75 Zoll LCD, LED oder Plasma Fernseher / TV

Wandhalterung | Stahl | für 32 bis 75 Zoll Fernseher

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt
TV Wandhalterung - Fullmotion  - Heavy Duty Stahl
FPWARTB2
TV Wandhalterung - Fullmotion - Heavy Duty Stahl

Flachbildfernseher Halterung | Stahl | für 32 bis 70 Zoll Fernseher

250,99 € ohne USt
301,19 € mit USt
Flachbildfernseher Wandhalterung - Schwenkbarer Arm
FPWARTB1M
Flachbildfernseher Wandhalterung - Schwenkbarer Arm

Wandhalterung | Stahl | für 32 bis 55 Zoll Fernseher

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
Video Wandhalterung für 45 - 70 Zoll Displays - Diebstahlsicherung - Stahl
VIDWALLMNT
Video Wandhalterung für 45 - 70 Zoll Displays - Diebstahlsicherung - Stahl

TV Wandhalterung | Stahl | Diebstahlsicherung | für 45 "bis 70" Displays

437,99 € ohne USt
525,59 € mit USt
Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - Kippbar - für 37 bis 75 Zoll Fernseher - Diebstahlsicherung
FPWTLTBAT
Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - Kippbar - für 37 bis 75 Zoll Fernseher - Diebstahlsicherung

Wandhalterung | Diebstahlsicherung | für 37 bis 75 Zoll Fernseher

75,99 € ohne USt
91,19 € mit USt
Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - für 37 bis 75 Zoll Fernseher - Diebstahlsicherung
FPWFXBAT
Flache Flachbildfernseher Wandhalterung - für 37 bis 75 Zoll Fernseher - Diebstahlsicherung

Wandhalterung | Diebstahlsicherung | für 37 bis 75 Zoll Fernseher

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt