StarTech.com
Nouveau

Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire

Solution de table de réunion personnalisée | Ajoutez un module d'alimentation, de charge, audio-vidéo ou d'accueil pour ordinateur portable

Nº de produit : BEZ4MOD

  • Personnalisez la connectivité dans une salle de conférence en ajoutant un module de votre choix à ce boîtier architectural de connectivité pour table
  • Transformez votre table de conférence en station de charge, en station d'accueil PC ou en solution audio/vidéo pour ajouter des écrans à votre ordinateur portable
  • Centralisez vos ports audio/vidéo, d'alimentation et d'accueil dans un emplacement facile d'accès
En voir plus
  • Désencombrez votre salle de conférence grâce à une installation dissimulée dans la table
  • Accédez facilement aux dispositifs de la salle de conférence et configurez des conférences téléphoniques par le biais d'applications comme Skype for Business grâce au module de station d'accueil PC
€ 124,99 EUR hors TVA
€ 151,24 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 11.5 cm [4.5 in]
Largeur du produit 14.5 cm [5.7 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 0.5 kg [1.1 lb]
Type de boîtier Aluminium et acier
Informations d'emballage
Package Height 13.4 cm [5.3 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Poids brut 0.9 kg [2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - boîtier de table à module unique
2 - écrous papillon
1 - contour de la découpe
1 - barre de gestion
4 - vis de la barre de gestion (M4 x 4 mm)
1 - Manuel d'utilisation

Certifications