StarTech.com

Câble adaptateur d'alimentation interne LP4 (4 broches) - Mâle vers 2x SATA femelle - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4

Nº de produit : PYO2LP4LSATA

  • 1 connecteur d'alimentation LP4
  • 2 prises d'alimentation SATA à verrouillage
  • Fournit 30 cm de longueur de câble
€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 2 - Alimentation SATA (15 broches) A verrouillage Prise
Conditions environnementales
Humidité Entre 45 et 65 %
Température de fonctionnement -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Température de stockage -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 20 AWG
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 15.8 cm [6.2 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Poids brut 32 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de câble d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à verrouillage 30 cm

Certifications

Produits associés

Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
PYO2LP4SATA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - LP4 4 broches vers deux SATA
PYO2LP4LSATR
Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - LP4 4 broches vers deux SATA

Alimentez deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm
SATAPOWADAP
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm

Alimenter un disque dur Serial ATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA