Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Nº de produit : MDP2DPMM10

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

Spécifications techniques
  • Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k

  • Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s

  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2

Plus de Caractéristiques . . .
  • Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1

  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP

  • Connecteurs plaqués or

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 14,99 EUR hors TVA
€ 18,14 incluant TVA

Nº: MDP2DPMM10

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort de 3 mètres MDP2DPMM10 comporte un connecteur Mini DP mâle à une extrémité et un connecteur DP mâle à l’autre, ce qui vous permet de brancher tout ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d’une connexion DisplayPort standard.

Le câble mDP vers DP prend en charge des résolutions élevées jusqu’à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDP2DPMM10 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s’affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Points forts de StarTech.com
  • Le connecteur verrouillable DisplayPort® empêche toute déconnexion accidentelle
  • Solution économique pour l'ajout d'une connexion DisplayPort standard à votre ordinateur PC ou Mac® doté d'un port Mini DisplayPort
  • Fiabilité garantie
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Connexion d’un écran ou vidéoprojecteur DisplayPort à des appareils dotés d’un port Mini DisplayPort
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Conditions environnementales
Humidité 20~80% RH
Température de fonctionnement 0°:C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage 0°:C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 4.8 mm [0.2 in]
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Poids du produit 105 g [3.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 110 g [3.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort 1.2 de 3 m - M/M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA

Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M
MDP2DPMM4M

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M

Connectez votre ordinateur compatible Mini DisplayPort à un écran DisplayPort standard

€ 22,99 hors TVA
€ 27,82 incluant TVA

Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 91 cm - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K
MDPEXT3

Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 91 cm - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K

Créez une extension haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques Mini DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA

Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 1,8 m - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K
MDPEXT6

Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 1,8 m - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K

Créez une extension haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques Mini DisplayPort™

€ 28,99 hors TVA
€ 35,08 incluant TVA

Câble Adaptateur vidéo 15 cm Mini DiplayPort vers DisplayPort – M/F
MDP2DPMF6IN

Câble Adaptateur vidéo 15 cm Mini DiplayPort vers DisplayPort – M/F

Connectez votre moniteur doté d’un DisplayPort à une source Mini DisplayPort

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA

DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN

Adaptateur de câble vidéo 15 cm DiplayPort vers Mini DisplayPort – M/F

Permet de connecter votre moniteur doté d’un Mini DisplayPort à une source standard DisplayPort.

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA

Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF

Convertisseur d’adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort - M/F

Connectez vos appareils compatibles avec DisplayPort à l’aide d’un câble DiplayPort standard

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA

Adaptateurs vidéo USB (3)

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort 4K - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4K
USB32DP4K

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort 4K - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4K

Connectez un écran DisplayPort supplémentaire à votre PC grâce à une technologie USB 3.0 permettant la lecture à 4K

€ 126,99 hors TVA
€ 153,66 incluant TVA

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort - Carte graphique externe - M/F - 2560x1600
USB32DPPRO

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers DisplayPort - Carte graphique externe - M/F - 2560x1600

Connectez un écran DisplayPort® via USB 3.0 pour une solution multi-écrans externe HD

€ 123,99 hors TVA
€ 150,03 incluant TVA

Adaptateur vidéo slim USB 3.0 vers DisplayPort - M/F - 2048x1152 / 1080p
USB32DPES

Adaptateur vidéo slim USB 3.0 vers DisplayPort - M/F - 2048x1152 / 1080p

Branchez votre Ultrabook ou ordinateur portable à un écran DP au moyen d'une carte vidéo USB externe

€ 87,99 hors TVA
€ 106,47 incluant TVA

Câbles et câbles adaptateurs DisplayPort (2)

DisplayPort® Video Extension Cable - M/F - 6ft
DPEXT6L

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Augmentez la portée de vos appareils DisplayPort de 1,8 m

€ 31,99 hors TVA
€ 38,71 incluant TVA

DisplayPort® Panel Mount Cable - F/M - 3ft
DPPNLFM3

Câble DisplayPort à montage sur panneau de 91cm avec verrouillage - F/M - Noir

Permet de monter une connexion DisplayPort à un panneau sécurisé facilement accessible.

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis