StarTech.com

3 ft High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro - M/M

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

Nº de produit : HDMIADMM3

  • Gold-plated HDMI® connectors
  • Supports the full HDMI High Speed specification
  • 3D and Ethernet ready for supported devices
€ 11,99 EUR hors TVA
€ 14,51 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 34 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 4.2 mm [0.2 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 34.5 g [1.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Poids brut 39.2 g [1.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M

Certifications

Produits associés

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 1,8 m - HDMI vers Mini HDMI - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Mini HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
High Speed HDMI® Cable - Port Saver Cable - M/F
HDMIEXTAA6IN
Cable de protection pour port HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/F

Protège la carte vidéo compatible HDMI® et les interfaces de moniteur contre les dommages et l'usure.

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

Accessoires