StarTech.com

Câble HDMI vers DVI-D de 1 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

Nº de produit : HDDVIMM1M

  • Signal vidéo non compressé à bande passante plus large et signal audio numérique multivoie en un seul câble
  • Installation facile
€ 10,99 EUR hors TVA
€ 13,30 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 12.000
Largeur du produit 21.000
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 107 g [3.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.3 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran numérique HDMI® vers DVI 1 m

Certifications

Produits associés

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 2 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
Câble HDMI vers DVI-D de 3 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
Câble HDMI vers DVI-D 5 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA
Câble HDMI vers DVI-D de 10 m - M/M
HDDVIMM10M
Câble HDMI vers DVI-D de 10 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 68,99 hors TVA
€ 83,48 incluant TVA
Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M
HDDVIMM15M
Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 106,99 hors TVA
€ 129,46 incluant TVA
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M
HDMIDVIFM
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA