StarTech.com

15 ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 15ft

Nº de produit : MXT105

  • Supports video resolutions up to 800x600
  • Position your monitor an additional 10ft away from your computer
  • Guaranteed reliability
€ 7,99 EUR hors TVA
€ 9,67 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Supports resolutions up to 800x600
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 15.000
Largeur du produit 33.000
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 232.5 g [8.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 239 g [8.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15 FOOT VGA/SVGA Extension Cable

Certifications