StarTech.com

Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS422/485 - Adaptateur Série - UART 161050

Ajoutez 2 ports série RS422/485 via une fente d'extension PCI à faible encombrement ou standard

Nº de produit : PCI2S4851050

  • Prise en charge d'une vitesse de transfert maximale de 128 Kb/s
  • UART 16C1050 avec PEPS de 256 octets
  • Prise en charge des modes RS485 à 2 et 4 fils
En voir plus
  • Cavaliers pour alternance entre RS422/RS485
  • Prise en charge du contrôle du flux de matériel et logiciel
  • Prise en charge de PCI Power Management 1.1
  • Conformité avec les spécifications de bus local PCI 2.3
€ 123,99 EUR hors TVA
€ 150,03 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
ID du chipset SystemBase - SB16C1052PCI
Interface Série
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie Spécification de bus local PCI 2.3
PCI Power Management 1.1
Style de port Intégré à la carte
Type de bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Type de carte Support standard (faible encombrement inclus)
Performance
Bits d'arrêt 1, 1.5, 2
Bits de données 5, 6, 7, 8
Contrôle de flux Marche, arrêt
Débit en bauds max. 128 Kbps
Parité Even, Odd, or No Parity
PEPS 256 Bytes
Protocole série RS-422/485
Connecteur(s)
Ports externes 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Types de connecteur 1 - PCI / PCI-X (3,3 et 5 V universel , 32 bits) Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Conditions environnementales
Humidité 5~85% RH
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Température de stockage -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 58 g [2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte RS422 / RS485 PCI 2 ports
2 - Supports faible encombrement (demi-hauteur)
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Certifications

Produits associés

Carte PCI à 2 ports série DB9 RS232 / RS422 / RS485 avec protection ESD (DES)
PCI2S232485I
Carte PCI à 2 ports série DB9 RS232 / RS422 / RS485 avec protection ESD (DES)

Contrôlez et communiquez avec deux périphériques série, même avec des protocoles RS232 et 485 mélangés

€ 148,99 hors TVA
€ 180,28 incluant TVA
Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550
PCI2S550_LP
Carte PCI à faible encombrement avec 2 ports RS232 - Adaptateur série - UART 16550

Ajoute 2 ports série RS-232 haut débit à votre ordinateur de faible encombrement/à facteur de forme petit doté d’un logement d’extension PCI

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550
PCI2S550
Carte PCI avec 2 Ports DB-9 RS232 - Adaptateur Série - UART 16550

Permet d’ajouter deux ports série RS-232 haute vitesse à votre PC, via un logement d’extension PCI.

€ 36,99 hors TVA
€ 44,76 incluant TVA

Accessoires