StarTech.com

Carte réseau PCI Express pour serveur à 4 ports SFP+ 10 Gigabit Ethernet - Chipset Intel XL710

Ajoutez 4 ports 10 Gigabit Ethernet sur fibre optique à votre serveur ou votre poste de travail avec le transceiver SFP+ de votre choix

Nº de produit : PEX10GSFP4I

  • Fournissez des liens réseau redondants aux systèmes essentiels
  • Ajoutez quatre slots SPF+ 10 GbE à votre serveur ou votre poste de travail pour bénéficier d'une connectivité rapide avec une bande passante élevée compatible avec les transceivers SR et LR
  • Compatible avec la fibre optique multimode et monomode
En voir plus
  • Chipset Intel XL710 avec technologie de virtualisation Intel pour la connectivité
  • Support de démarrage réseau PXE
€ 596,99 EUR hors TVA
€ 722,36 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Intel - XL710
Interface Fibre (10 Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR uniquement)
PCI Express Rév. 3.0, avec un slot PCI-E x8 (ou plus)
Type de bus PCI Express
Type de carte Support standard
Performance
Jumbo Frame Support 9K max.
Prise en charge duplex complet Oui
Protocoles pris en charge IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Réseaux compatibles 10 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 20 000 Mbit/s (20 Gbit/s) - Duplex intégral
Connecteur(s)
Ports internes 4 - Slot SFP+ Femelle
Types de connecteur 1 - PCI Express x8 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x (64 bits uniquement)< Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le débit maximal de cette carte est limité par l'interface de bus. Le débit maximal de PCI Express Gen 1.0 est de 2 Gb/s par ligne. Le débit maximal de PCI Express Gen 2.0 est de 4 Gb/s par ligne. Le débit maximal de PCI Express Gen 3.0 est de 8 Gb/s par ligne. La bande passante disponible (64 Gb/s) est partagée en parts égales entre les 4 ports.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Liaison/activité (vert)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 cm [3.9 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 13.9 cm [5.5 in]
Poids du produit 122 g [4.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 182 g [6.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte réseau
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(pilotes Windows pour 64 bits uniquement)
Linux 2.6.24 à 4.11.x (64 bits uniquement)< Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM
PEX10000SFPI
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet SFP+ ouvert - Chipset Intel - MM/SM

Bénéficiez d'une connectivité avancée sur fibre optique multimode ou monomode en ajoutant un port SFP+ ouvert (10GBase-LR/SR) à votre serveur ou votre poste de travail

€ 347,99 hors TVA
€ 421,07 incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel
PEX20000SFPI
Carte réseau PCI Express à 2 ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert et chipset Intel

Ajoutez deux ports fibre optique 10 Gigabit Ethernet (10 Gb/s par port) au moyen du transcepteur SFP+ de votre choix couplés à votre poste de travail ou votre serveur

€ 462,99 hors TVA
€ 560,22 incluant TVA
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4
PEX10000SFP
Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique 10 Gigabit Ethernet avec SFP+ ouvert - Adaptateur NIC PCIe x4

Augmentez la performance de votre réseau au moyen du transceiver SFP+ 10 Gb de votre choix et connectez votre serveur compatible PCI-E à un réseau fibre optique 10 Gigabit

€ 308,99 hors TVA
€ 373,88 incluant TVA

Accessoires