StarTech.com

Rack de serveur réglable à cadre ouvert 12U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 12U

Nº de produit : 4POSTRACK12U

  • Conception à cadre ouvert 12U
  • Profondeur de montage réglable de 22 à 40 pouces
  • Prend en charge une charge statique pouvant atteindre 544 kg
En voir plus
  • Repères d'unité de rack (U) et de réglage de profondeur faciles à lire
  • Roulettes, pieds de mise à niveau et crochets de gestion de câbles inclus
  • Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol
  • Facile à assembler
  • Emballage à plat pour une expédition facile
€ 315,99 EUR hors TVA
€ 382,35 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Caractéristiques particulières Rails de montage réglables
Base Plate with Floor-Anchoring Holes
Gestion des câbles intégrée
Roulettes (incluses)
Assemblage facile
Patte(s) de mise à la terre
Pieds de mise à niveau
Marquage U
Fixation sur le mur Non
Hauteur U 12U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Profil de rail de montage L-Shape
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 4 montants
Performance
Weight Capacity (Stationary) 0.5 kg [1.2 lb]
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur avec roulettes 71 cm [28 in]
Hauteur du produit 63.8 cm [25.1 in]
Largeur du produit 60.4 cm [23.8 in]
Longueur du produit 104.8 cm [41.3 in]
Poids du produit 22.7 kg [50.3 lb]
Profondeur de montage maximal 101.7 cm [40 in]
Profondeur de montage minimale 56 cm [22 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 65 cm [25.6 in]
Package Width 36.1 cm [14.2 in]
Poids brut 26.3 kg [58.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Rail vertical gauche
2 - Rail vertical droit
2 - Support de base
8 - Section d'angle
4 - Section centrale
2 - Support supérieur
48 - Boulon M8
48 - Rondelle M8
1 - Clé M8 (13 mm)
1 - Clé M6 (10 mm)
1 - tournevis cruciforme
24 - Écrou cage M6
24 - Rondelle à collerette PVC
24 - Vis cruciforme M6
4 - Crochet de gestion de câbles
4 - Vis de fixation du crochet
4 - Roulettes
4 - Pieds de mise à niveau
16 - Vis M6
16 - Rondelle plate M6
16 - Écrou à brides M6
4 - Fils de mise à la terre

Certifications

Produits associés

Rack de serveur réglable à cadre ouvert 42U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles
4POSTRACK42
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 42U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack ouvert réglable 42U

€ 416,99 hors TVA
€ 504,56 incluant TVA
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 25U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles
4POSTRACK25U
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 25U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 25U

€ 369,99 hors TVA
€ 447,69 incluant TVA
Armoire serveur non assemblée avec roulettes 12U 29
RK1236BKF
Armoire serveur non assemblée avec roulettes 12U 29"

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunication de façon sécuritaire dans ce solide rack en acier 12U

€ 613,99 hors TVA
€ 742,93 incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 25U 36
RK2536BKF
Rack de serveur non-assemblé 25U 36" avec roulettes

Armoire serveur sûre 25U facile à transporter et rapide à assembler

€ 1.124,99 hors TVA
€ 1.361,24 incluant TVA
Armoire serveur 12U non-assemblé avec une finition du bois - Profondeur de 21
RKWOODCAB12
Armoire serveur 12U non-assemblé avec une finition du bois - Profondeur de 21"

Entreposez discrètement de l'équipement TI au bureau avec une armoire serveur élégante à finition en bois

€ 1.117,99 hors TVA
€ 1.352,77 incluant TVA

Accessoires