StarTech.com

USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter

Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 2.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf

Produkt-ID: USB433WACDB

  • Kompatibel mit Wireless AC600 (433 + 150 Mbit/s)
  • Konform mit 802.11 a/b/g/n/ac-Standards
  • USB 2.0-Hostschnittstelle
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für sowohl 2,4 als auch 5 GHz (802.11ac ist nur 5 GHz)
  • 1 Sender/1 Empfänger (1x1:1)-Antennenkonfiguration
  • Unterstützt WEP (64-128-Bit)-, WPA- und WPA2-Drahtlos-Sicherheit
  • WPS-Hardwaretaste
  • Unterstützt WMM Quality of Service
  • Kompaktes Design
41,99 € EUR ohne USt
45,35 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 1x1:1 (TxR:S)
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Realtek - RTL8811AU
Industrienormen IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Frequenzbereich 2.4000~2.4835GHz
5.150~5.825GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 433 Mbit/s (5 GHz)
150 Mbit/s (2,4 GHz)
Modulation DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.14
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link/Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 0 g [0 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 35 mm [1.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 95 g [3.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-Drahtlos-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.14

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter
USB433WACDB
USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter

Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 2.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf

41,99 € ohne USt
45,35 € mit USt
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß
USB150WN1X1W
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß

Rüsten Sie ein Desktopsystem oder Laptop über USB mit drahtloser High-Speed N-Konnektivität auf

18,99 € ohne USt
20,51 € mit USt
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
USB150WN1X1
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt