StarTech.com

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a DVI con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di DVI tramite USB 3.0 mantenendo libera la porta USB 3.0

ID prodotto: USB32DVIEH

  • TAA Compliant
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Hub USB 3.0 a 1 porta incorporato
Ulteriori Informazioni
  • Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), compatibile all'indietro con USB 2.0
  • Installazione semplice e rapida
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
  • Il software dei driver supporta la rotazione del display
  • Supporta l'utilizzo di più adattatori USB32DVIEH su un singolo sistema (fino a 5)
  • Adattatore DVI a VGA incluso
90,99 € EUR IVA esclusa
98,27 € EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore USB 3.0 a DVI USB32DVIEH trasforma una porta USB 3.0 disponibile in una porta di uscita DVI con supporto di video ad alta risoluzione da 1920x1200. L'adattatore presenta un USB pass-through 3.0 integrato che offre una porta di collegamento invece di una porta USB utilizzata per il collegamento dell'adattatore DVI: una soluzione ideale per gli utenti di Ultrabook™ o laptop in cui è disponibile un numero limitato di porte USB.

L'adattatore USB A DVI funge da scheda grafica esterna offrendo un modo pratico per l'aggiunta delle funzionalità per più monitor a un computer desktop o laptop dotato di USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0). L'adattatore DVI a VGA incluso consente l'utilizzo del dispositivo con un display VGA.

Potenziando l'interfaccia USB SuperSpeed 3.0 a banda larga (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul display/proiettore DVI. L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore

Il vantaggio StarTech.com

  • Rende disponibile una porta USB 3.0 sull'Ultrabook o laptop slim utilizzando l'hub USB 3.0 incorporato
  • Offre senza problemi contenuti video ad alta risoluzione utilizzando una connessione USB 3.0 ad elevata larghezza di banda

Applicazioni

L'hub USB a 1 porta permette l'utilizzo di un altro dispositivo USB senza perdere la connettività USB sull'Utlrabook o il laptop slim

Permette di aggiungere un display DVI secondario ed estendere il desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video

Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.

Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.

Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un proiettore o display dotato di DVI per riprodurre fotografie e filmati di famiglia.

Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
ID chipset MCT - T6-688SL
Ingresso AV USB 3.0
Memoria 16MB DDR II
Pass-through USB
Standard del settore SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Uscita AV DVI
VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali
Nota Permette il collegamento di massimo cinque adattatori USB32DVIEH su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
Requisiti di sistema e cavi CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superiore

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Not intended for gaming
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 49 mm [1.9 in]
Lunghezza cavo 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 76 g [2.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 182 g [6.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a DVI
1 - Adattatore da DVI a VGA
1 - CD software
1 - Manuale

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152
USB32DVIPRO
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display DVI attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

124,99 € IVA esclusa
134,99 € IVA inclusa
Adattatore USB a DVI - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200
USB2DVIPRO2
Adattatore USB a DVI - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200

Consente di collegare un display DVI aggiuntivo tramite interfaccia USB

97,99 € IVA esclusa
105,83 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a DVI - 1920x1200
USB2DVIE3
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a DVI - 1920x1200

La soluzione economica per ampliare le possibilità di visualizzazione, grazie al collegamento multimonitor VGA, tramite interfaccia USB

74,99 € IVA esclusa
80,99 € IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
USB32HDDVII
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI

Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p

133,99 € IVA esclusa
144,71 € IVA inclusa
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

141,99 € IVA esclusa
153,35 € IVA inclusa

Accessori