Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore USB a dual HDMI - 4K
Consente di collegare due display HDMI a una singola porta USB
ID prodotto: USB32HD2
- Maggiore produttività collegando due display indipendenti tramite una singola porta USB 3.0
- Immagini di qualità straordinaria integrando nel computer in uso il supporto per le risoluzioni 4K
- Prestazioni video USB straordinarie a supporto delle applicazioni aziendali standard
- Alimentato tramite USB - non richiede un altro alimentatore
- supporto audio a 2 canali (stereo)
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo adattatore USB a HDMI® per due monitor consente di aggiungere due display HDMI indipendenti al computer in uso tramite una singola porta USB 3.0. Una porta offre una risoluzione in uscita fino a 4K, mentre l'altra fornisce risoluzioni in uscita fino a 1920x1200.
Maggiore produttività grazie all'impiego di vari display
Aggiungere altri display a una workstation può essere un'operazione difficile, soprattutto se il computer in uso non supporta lo standard MST o dispone di molte porte video esterne. Questo adattatore USB a HDMI per due monitor è provvisto di due uscite video, che potenziano la produttività ampliando lo spazio di lavoro sullo schermo. L'impiego di vari display consente di accedere contemporaneamente a diverse applicazioni e consultare materiali di riferimento su uno schermo, prendendo appunti sull'altro.
Aumenta al massimo lo spazio disponibile sullo schermo con risoluzioni fino a 4K
Una porta dell'adattatore video USB supporta le risoluzioni fino a 4K a 30Hz, quindi è possibile collegare un monitor, un HDTV o un proiettore 4k al computer anche se la scheda video del computer laptop o del computer desktop non supporta in modo nativo le uscite 4K. Grazie all'adattatore USB a HDMI 4K è possibile estendere il display principale o creare un'immagine speculare tramite un televisore o un monitor Ultra HD; in questo modo si ha tutto lo spazio in più per un'esecuzione agevole di varie attività e un consistente incremento della produttività.
Eccellente per tutte le applicazioni aziendali che richiedono le prestazioni della tecnologia USB 3.0
L'adattatore USB 3.0 a HDMI è dotato di un'interfaccia USB 3.0 a elevata larghezza di banda, che consente uno scorrimento più agevole dei documenti, una risoluzione maggiore e prestazioni nel complesso migliorate rispetto agli adattatori USB di precedente generazione. Inoltre è adatto a supportare tutte le applicazioni aziendali, dall'esplorazione Web alla posta elettronica, ai fogli di calcolo e alle presentazioni. La scheda video del sistema può restare disponibile per le applicazioni più esigenti, come i videogame o la progettazione CAD, riservando i monitor USB alla consultazione del materiale di riferimento.
Il prodotto USB32HD2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Consente di aggiungere due display a una workstation
Consente di eseguire più applicazioni su schermi diversi
Consente di creare un'immagine speculare del display principale trasmettendola a un televisore o un monitor UHD
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V934058 | |
UPC Code | 065030868952 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Sì | |
ID chipset | Trigger T6-688SL Silicon Image - Sil9136-3 |
|
Memoria | 64MB DDRII SDRAM | |
Pass-through USB | No | |
Porte | 2 | |
Segnale di uscita | HDMI | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni digitali massime | 4K x 2K @ 30Hz | |
Risoluzioni supportate | Output 1: 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480 Output 2: 2048 X1152, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480 **All resolutions support 16 and 32 bit color |
|
Specifiche audio | stereo a 2 canali | |
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input | |
2 - HDMI (19 pin) Femmina Output | ||
Software | ||
Certificato Microsoft WHQL | Sì | |
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) |
|
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Si sconsiglia di utilizzare questo adattatore con altri adattatori video USB o docking station sullo stesso computer | |
Requisiti di sistema e cavi | CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata) RAM: 4 GB o superiore |
|
Not intended for gaming | ||
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 75°C (-4°F to 176°F) | |
Umidità | <85% senza condensa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 66 mm [2.6 in] | |
Lunghezza cavo | 250 mm [9.8 in] | |
Lunghezza prodotto | 315 mm [12.4 in] | |
Peso prodotto | 56 g [2 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore video USB | |
1 - guida di avvio rapido |
Compatibilità



Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Prodotti correlati
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p
Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al Mac® o PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione video a 1080 p
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k
Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p
Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile
Accessori
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[Trigger MCT] USB Display Adapter.zip
Version: 18.01.0118.3679 - Windows_Release_Notes.txt
Manuali:
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB32HD2_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Installazione
Nota: non collegare fisicamente l'adattatore video USB al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).
Prima di installare il dispositivo, verificare che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, assicurarsi di aver installato la versione più recente del Service Pack.
Per installare il driver, procedere nel seguente modo:
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L'ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).
- Quando il download sarà terminato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella compressa scaricata, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nell'elenco dei file estratti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Setup.exe e selezionare Esegui come amministratore.
Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.
- Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e riavviare il computer quando richiesto.
- Dopo aver riavviato Windows, collegare l'adattatore video USB al computer.
- Il sistema completerà automaticamente l'installazione dei driver e il dispositivo sarà pronto per l'uso.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Nota: non collegare fisicamente l'adattatore video USB al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).
Prima di installare il dispositivo, verificare che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, assicurarsi di aver installato la versione più recente del Service Pack.
Per installare il driver, procedere nel seguente modo:
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L'ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti\Download).
- Quando il download sarà terminato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella compressa scaricata, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nell'elenco dei file estratti, fare doppio clic sul file Setup.exe.
- Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e riavviare il computer quando richiesto.
- Dopo aver riavviato Windows, collegare l'adattatore video USB al computer.
- Il sistema completerà automaticamente l'installazione dei driver e il dispositivo sarà pronto per l'uso.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Nota: prima di completare la seguente procedura, scollegare fisicamente l'adattatore video USB dal computer.
Windows 10/8
- Premere la combinazione di tasti Windows + X sulla tastiera.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Programmi e funzionalità.
- Fare clic su Disinstalla un programma per visualizzare un elenco di tutti i software installati sul computer.
- Individuare e selezionare il software USB Display Device (Trigger Family).
- Fare clic su Disinstalla nella parte superiore dello schermo per iniziare il processo di rimozione e riavviare il computer quando richiesto.
Windows 7/Vista
- Fare clic su Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Programmi e funzionalità.
- Fare clic su Disinstalla un programma per visualizzare un elenco di tutti i software installati sul computer.
- Individuare e selezionare il software USB Display Device (Trigger Family).
- Fare clic su Disinstalla nella parte superiore dello schermo per iniziare il processo di rimozione e riavviare il computer quando richiesto.
Windows XP
- Fare clic su Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Installazione applicazioni per visualizzare un elenco di tutti i software installati sul computer.
- Individuare e selezionare il software USB Display Device (Trigger Family).
- Fare clic su Rimuovi per iniziare il processo di rimozione e riavviare il computer quando richiesto.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Risoluzione dei problemi
Se lo schermo collegato tramite l'adattatore display USB non viene riattivato dopo un periodo prolungato di sospensione, è probabile che Windows abbia disattivato automaticamente l'hub radice USB per risparmiare energia.
La seguente procedura illustra come configurare l'hub radice USB in modo che rimanga attivo durante la sospensione, e quindi evitare che si verifichi questo problema.
Windows 8/10
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows 7/Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows XP
- Sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare Proprietà.
- Selezionare la scheda Gestione dispositivi.
- Espandere la sezione Controller USB (Universal Serial Bus) facendo clic sulla freccia a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo dispositivo Hub radice USB e selezionare Proprietà.
- Fare clic sulla scheda Risparmio energia.
- Deselezionare la scheda accanto a Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
- Ripetere i passaggi da 4 a 7 per tutti gli altri dispositivi nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus) il cui nome include "Hub radice".
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Monitor touchscreen
Una combinazione di monitor con e senza tecnologia touchscreen potrebbe causare un conflitto con la scheda video interna. A causa di questa limitazione, è possibile che le funzioni del touchscreen vengano disattivate durante il collegamento con l'adattatore video USB, o che quest'ultimo non funzioni affatto. Contattare il produttore del sistema per sapere se il modello specifico in uso supporta uno schermo secondario.
Computer multifunzione
Molti sistemi di computer multifunzione non consentono l'utilizzo di diversi monitor. Questa limitazione è legata alle modalità con cui i computer multifunzione vengono in genere prodotti, pertanto potrebbe non essere possibile aggiungere uno schermo esterno indipendentemente dal tipo di adattatore video USB utilizzato. Contattare il produttore del sistema per sapere se il modello specifico in uso supporta uno schermo secondario.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.