StarTech.com

Adattatore mini DisplayPort a Dual Link DVI - Alimentato via USB - Nero

Adattatore Video Mini DisplayPort™ | Connettività Dual-Link | 1 x USB-A

ID prodotto: MDP2DVID2

  • Supporta qualsiasi display DVI-D, inclusi televisori e monitor HD Apple Cinema Display
  • Massima risoluzione fino a 2560 x 1600 con DVI Dual-Link
  • Alimentazione tramite singola porta USB 2.0
  • Semplice installazione plug-and-play
180,99 € EUR IVA esclusa
195,47 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Synaptics VMM2320
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Standard del settore DisplayPort 1.2a
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime Dual Link: 2560x1600
Single Link: 1920x1200
Risoluzioni supportate 2560x1600 @ 60Hz
1920x1080 @ 144Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0℃ to 45℃ (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10℃ to 70℃ (14°F to 158°F)
Umidità Da 10% a 85 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Lunghezza cavo 35.8 cm [14.1 in]
Lunghezza prodotto 84 mm [3.3 in]
Peso prodotto 103 g [3.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 169 g [6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

177,99 € IVA esclusa
192,23 € IVA inclusa

Accessori