StarTech.com

Adattatore Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST a 3 porte

Splitter Video Multi-Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

ID prodotto: MSTCDP123HD

  • Ottimizzazione della produttività grazie al collegamento di tre display al computer tramite l'adattatore per tre monitor
  • Hub USB-C per una soluzione multi-monitor più conveniente rispetto alle tradizionali docking station per computer
  • La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni Ultra HD 4K per massimo due monitor
  • Connessione senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
173,99 € EUR IVA esclusa
187,91 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Ingresso AV USB-C
Porte 3
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 a 30 hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 3 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 50-90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza cavo 300 mm [11.8 in]
Lunghezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Peso prodotto 118 g [4.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 15.4 cm [6.1 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Adattatore Dual Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

105,99 € IVA esclusa
114,47 € IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Splitter Video Multi-Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

163,99 € IVA esclusa
177,11 € IVA inclusa

Accessori