StarTech.com

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

ID prodotto: DP2DVIMM6BS

  • Conversione attiva DisplayPort a DVI
  • 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p
  • Installazione Plug-and-Play
50,99 € EUR IVA esclusa
55,07 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Parade - PS171
Ingresso AV DisplayPort
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV DVI
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200
Risoluzioni supportate 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.9 m [6.1 ft]
Lunghezza prodotto 1850 mm [72.8 in]
Peso prodotto 105.2 g [3.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 123 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS
Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

177,99 € IVA esclusa
192,23 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

21,99 € IVA esclusa
23,75 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVIADAP
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa
Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero  1920x1200 M/M
DP2DVI2MM3
Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero 1920x1200 M/M

Questo cavo adattatore di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente al monitor

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M
DP2DVI2MM6
Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M

Consente il collegamento di un monitor DVI a un computer dotato di DisplayPort con un singolo cavo

27,99 € IVA esclusa
30,23 € IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa

Accessori