Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco

ID prodotto: MDP2HD4KSW

Consente il collegamento di un display HDMI a una sorgente video Mini DisplayPort monomodale

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni video fino a 4K

  • Completamente compatibile con la revisione DisplayPort 1.2

  • Supporta HDMI 4K a 30 Hz

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

  • Design compatto e leggero

  • Installazione Plug-and-Play

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

  • Conversione Mini DisplayPort attiva

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
36,99 € EUR IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa

ID: MDP2HD4KSW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore MDP2HD4KSW da Mini DisplayPort a HDMI consente di collegare un computer dotato di mDP, come un MacBook® Pro e un MacBook®Air, a un display HDMI .L'adattatore è compatibile con Mini DisplayPort 1.2 e HDMI 4K a 30 Hz e supporta risoluzioni video fino a Ultra HD (4K) e il relativo audio digitale surround a 7.1 canali.

Grazie al supporto delle risoluzioni Ultra HD (4K), l'adattatore da mDP a HDMI converte il segnale da Mini DisplayPort a HDMI garantendo un’eccellente qualità d’immagine e una risoluzione quattro volte superiore alla 1080p ad alta definizione.Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con le precedenti revisioni di DisplayPort 1.0/1.1 e supporta risoluzioni fino a 1080p.

Per una configurazione senza problemi, l'adattatore da Mini DisplayPort a HDMI offre un'installazione plug and play senza la necessità di software o driver supplementari. Inoltre, grazie all'ingombro ridotto e al design leggero, l'adattatore massimizza la portabilità.

Per garantire la compatibilità con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore mDP offre una conversione attiva. La conversione video attiva consente di preservare le risoluzioni 4K durante la conversione da Mini DisplayPort a HDMI. Un adattatore mDP attivo è ideale anche per la trasmissione di risoluzioni video 1080p senza rinunciare alla compatibilità con le schede grafiche non in grado di produrre segnali DP++ multimodali (es. ATI Eyefinity).

Per supportare i sistemi Mac®, il convertitore HDMI è compatibile anche con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ che trasmettono un segnale video DisplayPort.

MDP2HD4KSW è dotato di un design elegante bianco che si abbina al Mac® ed è dotato della garanzia di 2 anni e del supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com
  • Pronto per i display di nuova generazione grazie al supporto di video Ultra HD 4K
  • Massimizza la compatibilità con il supporto di DisplayPort revisioni 1.2/1.1/1.0
  • Facile da trasportare come accessorio per laptop grazie al design compatto che non richiede un adattatore di alimentazione esterno
Applicazioni
  • Consente il collegamento di un display HDMI 4K a una porta in uscita Mini DisplayPort
  • Trasportabile con il laptop per le applicazioni da ufficio BYOD
  • È possibile utilizzare un display HDMI come monitor secondario per il computer Mini DisplayPort
  • Permette di utilizzare la porta Thunderbolt per il collegamento di MacBook Pro/MacBook Air a un display HDMI
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10%-85%
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 22 g [0.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo Mini-DisplayPort a HDMI
Certificazioni
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.