Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 2.0

ID prodotto: MDP2HD4K60S

Questo convertitore consente di collegare il computer mDP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

Caratteristiche
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione UHD 4K a 60 Hz

  • Massima portabilità grazie a un design compatto e leggero

  • Configurazione senza pensieri con una conversione Mini DisplayPort attiva

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

  • Installazione Plug-and-Play

  • Supporta display HDMI 2.0

Disponibile in
45,99 € EUR IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa

ID: MDP2HD4K60S

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore Mini DisplayPort a HDMI® consente di trasmettere audio e video HDMI da un dispositivo mDP, con supporto della tecnologia Ultra HD 4K a 60 Hz.

Immagini di qualità straordinaria con supporto della tecnologia Ultra HD 4K a 60 Hz

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione Mini DisplayPort, per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. Ciò consente di svolgere più attività contemporaneamente mentre si utilizzano diversi monitor per lavorare su applicazioni che consumano un gran numero di risorse.

A differenza di molti altri adattatori Mini DisplayPort a HDMI 4K che supportano solo la frequenza di aggiornamento a 30 Hz, questo adattatore funziona con i display HDMI 2.0 in grado di fornire  risoluzioni di uscita fino a 3840 x 2160p a 60 Hz. Grazie al supporto della tecnologia HDMI 2.0, l'adattatore è in grado di supportare una larghezza di banda fino a 18 Gbps e si rivela la soluzione ideale per eseguire attività ad alta risoluzione, ad esempio la modifica di video 4K.

Essendo retrocompatibile con i display a 1080p, garantisce la compatibilità anche con display di risoluzioni inferiori come ad esempio i TV o proiettori presenti in casa o in ufficio.

Massima portabilità grazie a un design compatto e leggero

L'adattatore video compatto è estremamente portatile e leggero. È l'accessorio perfetto per i dispositivi mDP portatili, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop.

L'adattatore portatile si rivela un accessorio perfetto in caso di utilizzo di computer aziendali poiché consente ai dipendenti di interfacciarsi con le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) HDMI dell' ufficio, ad esempio mentre  utilizzano postazioni di lavoro con display HDMI o  condividono lo schermo di un computer laptop sul proiettore di una sala riunioni.

Configurazione senza pensieri con un adattatore attivo che supporta l'installazione plug-and-play

Per garantire la compatibilità con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore mDP offre la conversione attiva. La conversione video attiva è richiesta per mantenere le risoluzioni 4K durante la conversione  Mini DisplayPort a HDMI. Un  adattatore mDP attivo è ideale anche per le risoluzioni 1080p in uscita, poiché garantisce la compatibilità con le schede grafiche che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali, ad esempio le schede ATI Eyefinity™.

Per una configurazione senza pensieri, l'adattatore Mini DisplayPort a HDMI consente l' installazione plug-and-play senza richiedere altri driver o software.

Nota: per ottenere la risoluzione 4K a 60 Hz sono necessari un'uscita DisplayPort 1.2 e un display HDMI 2.0.

Il prodotto MDP2HD4K60S è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Consente di collegare il display HDMI 4K a 60 Hz a una porta di uscita Mini DisplayPort
  • Questo adattatore può essere utilizzato sui computer laptop aziendali per assicurare ai dipendenti di interfacciarsi con i display BYOD dell'ufficio
  • Configurazione senza pensieri con una conversione Mini DisplayPort attiva
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset Parade - PS176
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Attivo
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (13°F to 149°F)
Umidità Da -25 °C a 85 °C all'80%-95%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 148 mm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 152 mm [6 in]
Peso prodotto 0 kg [0 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI
Certificazioni
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro
MDP2HD4KS

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro

Consente il collegamento di un display HDMI® a una sorgente Mini DisplayPort®

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco
MDP2HD4KSW

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco

Consente il collegamento di un display HDMI a una sorgente video Mini DisplayPort monomodale

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.