StarTech.com

Adattatore Mini DisplayPort 1.2 a VGA - Convertitore mDP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il MAC o il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

ID prodotto: MDP2VGAA

  • Consente di raggruppare le porte VGA e audio assicurando che siano tutte accessibili al momento del bisogno
  • Consente di sostituire una porta audio danneggiata o bloccata collegando l'audio direttamente tramite l'adattatore
  • Offre una qualità nitida delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
32,99 € EUR IVA esclusa
35,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p (output)
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p (input)
Specifiche audio Audio stereo a 2 canali (3,5 mm)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina Input
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40%~50%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 18.4 cm [7.2 in]
Lunghezza prodotto 305 mm [12 in]
Peso prodotto 44.4 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 58 g [2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a VGA
1 - Cavi Micro USB 0,25 mm

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco
MDP2VGAW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

Consente il collegamento di un monitor VGA a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

26,99 € IVA esclusa
29,15 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco
MDP2DVIW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco
MDP2HDW
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

Accessori