Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

ID prodotto: MDP2DVIMM6WS

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

Caratteristiche
  • Conversione attiva Mini DisplayPort a DVI

  • 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio

  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p

  • Installazione Plug-and-Play

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
50,99 € EUR IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa

ID: MDP2DVIMM6WS

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m MDP2DVIMM6WS consente di collegare la sorgente video Mini DP (laptop, Macbook®, Ultrabook™ ecc.) direttamente a un monitor o proiettore DVI risparmiando le spese per adattatori aggiuntivi. Il convertitore presenta un elegante design bianco che si abbina perfettamente ai computer Mac®.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore attivo Mini DP a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare MDP2DVIMM6WS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200.

MDP2DVIMM6WS è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Il vantaggio StarTech.com
  • Installazione senza problemi grazie all'adattatore a cavo che permette di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi video
  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un monitor o proiettore DVI
  • Particolarmente adatto a computer Mac® grazie all'uniforme design bianco
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity
  • Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort
  • Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Parade - PS171
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni digitali massime 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 109 g [3.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 123 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI
Certificazioni
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3WS

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6WS

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

50,99 € IVA esclusa
55,07 € IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3BS

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

43,99 € IVA esclusa
47,51 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.