Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

ID prodotto: DP2HDMM2MB

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

Caratteristiche
  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz

  • Minore ingombro grazie al cavo adattatore da 2 m

  • Questo cavo adattatore plug-and-play evita i problemi causati dai convertitori che richiedono cavi e adattatori di alimentazione aggiuntivi

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta HDMI 4K a 30 Hz

  • Installazione Plug-and-Play

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
30,99 € EUR IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa

ID: DP2HDMM2MB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo adattatore DisplayPort™ a HDMI® da 2 m consente di collegare un computer Ultrabook™, laptop o desktop dotato di DisplayPort a un televisore, monitor o proiettore HDMI senza adattatori o cavi aggiuntivi. L'adattatore passivo supporta risoluzioni video fino a Ultra HD 4K.

Eccezionale qualità delle immagini

Questo cavo adattore permette di conservare una eccezionale qualità delle immagini, quattro volte superiore alla risoluzione di 1080p durante la conversione da DisplayPort a HDMI. L'adattatore è inoltre compatibile con display e sorgenti video con risoluzioni inferiori. Grazie al supporto di risoluzioni  ad alta definizione di 1080p e 720p, è possibile preparare la configurazione esistente per i video 4K di nuova generazione.

Configurazione senza problemi

Per un'installazione estremamente semplice e discreta, questo adattatore DP a HDMI consente il collegamento direttamente dalla sorgente video DisplayPort alla porta HDMI sul display. Non necessità di una sorgente di alimentazione, a differenza di alcuni dongle convertitori che richiedono un'alimentazione attiva e ingombranti cavi video separati.

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 2 m, questo cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina la parte in eccesso per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per le installazioni più corte, offriamo anche un cavo DP a HDMI da 1 m (DP2HDMM1MB) che consente di scegliere la lunghezza del cavo adatta alle proprie esigenze.

DP2HDMM2MB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di raggiungere una eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto della risoluzione 4K a 30 Hz
  • Utilizzando questo cavo adattatore tutto in uno che si collega direttamente al display è possibile ridurre l'ingombro degli adattatori aggiuntivi o del cavo
  • Il cavo adattatore plug-and-play, che non richiede un'alimentazione esterna, evita i problemi causati dagli adattatori di alimentazione
Applicazioni
  • Consente di collegare un computer DisplayPort a un display HDMI della scrivania o della workstation dell'aula
  • Può essere utilizzato nella sala riunioni o sulle workstation da ufficio per le installazioni che richiedono un cavo di 2 m
  • Si installa nella workstation domestica rendendo il computer DisplayPort compatibile con un display HDMI
  • Consente di collegare una sorgente video DP a un display HDMI 4K
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 2000 mm [78.7 in]
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160 (UHD 4K x 2K)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 2000 mm [78.7 in]
Lunghezza prodotto 2000 mm [78.7 in]
Peso prodotto 88 g [3.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore DP a HDMI
Certificazioni
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB

Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

29,99 € IVA esclusa
32,39 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

24,99 € IVA esclusa
26,99 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

36,99 € IVA esclusa
39,95 € IVA inclusa

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz
DP2HDMM3MB

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

37,99 € IVA esclusa
41,03 € IVA inclusa

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz
DP2HDMM5MB

Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

38,99 € IVA esclusa
42,11 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

28,99 € IVA esclusa
31,31 € IVA inclusa

Adattatore compatto DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMIADAP

Adattatore compatto DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMI2

Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

17,99 € IVA esclusa
19,43 € IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA

Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

87,99 € IVA esclusa
95,03 € IVA inclusa

Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD

Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

30,99 € IVA esclusa
33,47 € IVA inclusa

Adattatori e cavi HDMI® (4)

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio
HDMIDVIFM

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio
HDDVIFM8IN

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio

Permette il collegamento di un dispositivo DVI-D a un dispositivo dotato di HDMI® utilizzando un cavo HDMI standard

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

Cavo di prolunga HDMI Ultra HD 4k x 2k - 2 m - M/F
HDEXT2M

Cavo di prolunga HDMI Ultra HD 4k x 2k - 2 m - M/F

Consente di estendere la distanza di connessione tra i dispositivi dotati di HDMI® di 2 metri

12,99 € IVA esclusa
14,03 € IVA inclusa

Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3

Cavo HDMI Standard per montaggio a pannello da 91 cm - F/M

Consente di montare un collegamento HDMI® su un pannello sicuro e facilmente accessibile.

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa

Adattatori video (1)

Accoppiatore HDMI- Adattatore prolunga cavo HDMI - HDMI Gender Changer femmina a femmina
GCHDMIFF

Accoppiatore HDMI- Adattatore prolunga cavo HDMI - HDMI Gender Changer femmina a femmina

Una soluzione conveniente per il collegamento di due cavi standard o HDMI® ad alta velocità di lunghezza ridotta.

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.