StarTech.com

Extender HDMI via CAT5 con porte IR e Seriale - Extender HDBaseT - 4K

Estensione del segnale HDMI su un cavo CAT6 o CAT5 e del controllo a infrarossi e seriale RS232

ID prodotto: ST121HDBTL

  • Estensione senza problemi dei segnali HDMI, a infrarossi, RS-232 e di alimentazione utilizzando un unico cavo CAT5e o CAT6
  • Garanzia di affidabilità dell'estensione del segnale video grazie a un kit extender certificato HDBaseT
  • Immagini di qualità straordinaria fino a 35 m di distanza, con supporto della tecnologia Ultra HD 4K su cavi CAT5e o CAT6 non proprietari
Ulteriori Informazioni
  • Supporta inoltre le risoluzioni video HD come 1920x1200 o 1080p fino a una distanza di 70 m
  • Include accessori di montaggio per un'installazione professionale
496,99 € EUR IVA esclusa
536,75 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 70 m / 230 ft
Lunghezza max cavo 70 m [229.6 ft]
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz (35 meters)
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz (70 meters)
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - DB 9-pin Serial Maschio
1 - RJ-45 Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Connettori unità remote 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - DB 9-pin Serial Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Se si vogliono aggiungere altri display, è possibile concatenare il prodotto con il ripetitore HDBaseT, codice ST121HDBTRP.
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di stato (unità di trasmissione)
1 - LED di stato (ricevitore)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 %
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.7 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 66 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Peso prodotto 452 g [16 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 28.1 cm [11.1 in]
Package Width 19.4 cm [7.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDBaseT
1 - Ricevitore HDBaseT
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Ricevitore a infrarossi
1 - Blaster a infrarossi
1 - Cavo CAT5
2 - Staffe di montaggio
8 - poggiapiedi
Ingresso AV HDMI
Uscita AV HDMI

Certificazioni

Accessori