StarTech.com

Trasmettitore Compatto HDBaseT - HDMI via CAT5 - Alimentato USB - fino a 4k

Permette di estendere un display o ricevitore HDMI ad una HDBaseT tramite cablaggio Cat5e o CAT6

ID prodotto: ST121HDBTD

  • Può essere installato in modo facile e discreto, con un trasmettitore compatto alimentato tramite USB e dotato di cavo HDMI incorporato.
  • Permette di mantenere una qualità delle immagini sorprendente a una distanza di quasi 40 metri, con il supporto per UltraHD 4K attraverso un cablaggio CAT5e o CAT6 non proprietario
  • Assicura la compatibilità con l’hardware HDBaseT esistente, con conformità a HDCP
Ulteriori Informazioni
  • Supporta inoltre risoluzioni video HD, quali 1920 x 1200 o 1080p a distanze fino a 70 m
  • Nessun driver o software necessario grazie all’installazione plug-and-play
  • Audio Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio
286,99 € EUR IVA esclusa
309,95 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita No
Montaggio a rack No
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 70 m / 230 ft
Lunghezza max cavo 0.1 m [0.2 ft]
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza prodotto 31 cm [12.2 in]
Peso prodotto 108 g [3.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 99 mm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI
1 - Cavo USB di alimentazione da 1,3 m
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K
ST121HDBTU
Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K

Permette di estendere video Ultra HD 4K, un segnale IR e quattro dispositivi USB a una postazione remota, tramite Power over Cable

993,99 € IVA esclusa
1 073,51 € IVA inclusa
Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k
ST121HDBTDK
Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k

Estendi il segnale Video HDMI | Audio 7.1 | trasmettitore alimentato via USB per incluso | fino a 70m

456,99 € IVA esclusa
493,55 € IVA inclusa

Accessori