StarTech.com

Splitter HDMI a 8-Porte 4K 60Hz - Supporto HDR - Audio Surround Sound 7.1

Splitter HDMI 2.0 per distribuire un segnale HDMI 4K60 fino a otto monitor

ID prodotto: ST128HD20

  • Con tecnologia HDMI 2.0, che supporta HDR 4K a 60 Hz
  • Audio surround 7.1
  • Supporta un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con display 4K a 30 Hz e 1080p
  • Installazione ordinata e professionale con accessori di montaggio inclusi
218,99 € EUR IVA esclusa
236,51 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio HDMI
Ingresso AV HDMI
Porte 9
Standard del settore HDMI 2.0
HDCP 2.2
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (4K) @ 60Hz
Risoluzioni supportate 2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 8 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Questo video splitter non è compatibile con la scheda grafica AMD Radeon RX460
Consente di collegare un monitor HDMI a risoluzione inferiore e con una frequenza di aggiornamento ridotta all'uscita n. 1
Se il display HDCP1.4 è collegato alla porta n. 1, il sistema utilizza HDCP1.4 per impostazione predefinita.
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
1 - LED di ingresso
8 - LED di uscita
Alimentazione
Consumo energetico 15 W
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 0.6A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 ℃ to +45℃
Temperatura di conservazione -10℃ to 70℃
Umidità Da 10% a 85 % RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Larghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Lunghezza prodotto 25.8 cm [10.2 in]
Peso prodotto 762 g [26.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 26 cm [10.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore HDMI
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Set di staffe per il montaggio

Certificazioni