StarTech.com

Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

ID prodotto: CDP2HDUCPW

  • Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere video HDMI usando la stessa porta USB-C, con alimentazione tramite USB
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Supporto per l'audio 7.1
51,99 € EUR IVA esclusa
56,15 € EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a HDMI® consente di collegare il computer laptop o il MacBook con USB Type-C™ a un display HDMI. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB Power Delivery, per alimentare il computer laptop mentre il video viene trasmesso contemporaneamente su un display HDMI.

USB Type-C è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica porta dinamica. Questo adattatore video funziona con i dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, ad esempio il MacBook e il Chromebook Pixel™ ed è anche compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Il compagno di viaggio perfetto per un MacBook con tecnologia USB-C

Grazie al suo design all-white, questo adattatore video USB-C è l'accessorio perfetto per i MacBook con tecnologia USB-C. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del MacBook ed è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Oltre ad abbinarsi perfettamente ai computer laptop MacBook e HP® ENVY, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer USB-C in grado di supportare DisplayPort ALT mode, come i computer laptop Windows®.

Ricarica del computer laptop

A differenza di alcuni adattatori video che occupano la porta di ricarica USB-C del computer laptop durante la trasmissione video e impediscono di ricaricare il computer, questo adattatore video supporta USB Power Delivery ed è dotato di una porta USB-C aggiuntiva. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop anche durante la trasmissione video, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer laptop alla seconda porta. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di una sola porta USB-C.

Promuove la portabilità

Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio MacBook o Chromebook, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Si collega facilmente

Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore.  Ciò evita l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.

Una qualità delle immagini eccezionale

La qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K, che vanta una risoluzione quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione, è straordinaria. L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C per conferire al display 4K l'eccezionale qualità della tecnologia Ultra HD. La risoluzione 4K estende lo spazio sullo schermo, permettendo di semplificare il proprio approccio al lavoro sui dettagli, ad esempio la modifica di video e la visualizzazione di fogli di calcolo di grandi dimensioni.

Anche se non si utilizza il 4K, l'adattatore supporta il formato 1080p ad alta definizione e risoluzioni inferiori, pertanto può funzionare praticamente con qualsiasi display video HDMI che si desidera utilizzare.

Il prodotto CDP2HDUCPW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la stessa porta USB-C

L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a qualsiasi proiettore, monitor o TV HDMI

In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Parade - PS176
VIA/VLI - VL100
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 60Hz
Risoluzioni supportate 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 33 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a HDMI
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3

65,99 € IVA esclusa
71,27 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

34,99 € IVA esclusa
37,79 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero
CDP2VGAUCP
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero
CDP2HDUCP
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero

Convertitore Video USB-C a HDMI | Compatabile TB3 | 4K 60 Hz

51,99 € IVA esclusa
56,15 € IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco
CDP2VGAUCPW
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa