Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Nero

ID prodotto: CDP2HD2MBNL

Nuovo

Consente di realizzare una workstation senza cavi in disordine collegando un computer USB Type-C™ direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

Caratteristiche
  • Cavi più ordinati grazie alla soluzione completa da 2 m, con cavo e adattatore combinati

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Video di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz

Disponibile in
48,99 € EUR IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

ID: CDP2HD2MBNL

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore da USB-C™ a HDMI® è una pratica soluzione che consente di collegare il DisplayPort su un dispositivo USB Type-C™ direttamente al monitor, al televisore o al proiettore HDMI in uso. Oltre a offrire connessioni a una distanza massima di 2 m, l'adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C che integrano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode, come MacBook, Chromebook Pixel™ e i modelli 15 e 13 di Dell™ XPS™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Niente più cavi in disordine

Il cavo adattatore da 2 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale.

Per installazioni con cablaggi minori e maggiori, StarTech.com offre anche un Cavo da USB-C a HDMI da 1 m (CDP2HD1MBNL) e un Cavo da USB-C a HDMI da 3 m (CDP2HD3MBNL), per permettere di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Qualità straordinaria delle immagini

La qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K a 60 Hz, che vanta una risoluzione quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione, è straordinaria. Questo cavo adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C, per conferire al display 4K la straordinaria qualità della tecnologia Ultra HD. 

La compatibilità con i display a risoluzione inferiore, ad esempio 1080p, lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro ad alta risoluzione, preparando al contempo il sistema per implementazioni 4K a 60 Hz future.

Il prodotto CDP2HD2MBNL è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Connetti un computer con tecnologia USB Type-C a un display o a un proiettore HDM in aula, in un auditorium o in sala riunioni
  • Installa questa soluzione nella tua postazione di lavoro, a casa o in ufficio, per rendere il tuo computer USB-C compatibile con un display HDMI
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VL100
Parade - PS176
Porte 1
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 60 Hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2000 mm [78.7 in]
Peso prodotto 57 g [2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo da USB-C a HDMI
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Segnale di uscita HDMI
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo convertitori Cavi adattatore
Certificazioni
Nuovo
Cavo Adattatore USB-C a HDMI - 4K 60Hz da 1m - Nero
CDP2HD1MBNL

Cavo Adattatore USB-C a HDMI - 4K 60Hz da 1m - Nero

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Nuovo
Cavo USB-C a HDMI da 3m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Nero
CDP2HD3MBNL

Cavo USB-C a HDMI da 3m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Nero

Consente di realizzare una workstation senza cavi in disordine collegando un computer USB Type-C™ direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

52,99 € IVA esclusa
57,23 € IVA inclusa

Nuovo
Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD1MWNL

Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Nuovo
Cavo HDMI a USB-C da 2m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD2MWNL

Cavo HDMI a USB-C da 2m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

Nuovo
Cavo USB-C a HDMI da 3m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD3MWNL

Cavo USB-C a HDMI da 3m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

52,99 € IVA esclusa
57,23 € IVA inclusa

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer USB-C direttamente a un monitor DP, senza adattatori supplementari

39,99 € IVA esclusa
43,19 € IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

48,99 € IVA esclusa
52,91 € IVA inclusa

Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI

Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

40,99 € IVA esclusa
44,27 € IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

44,99 € IVA esclusa
48,59 € IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

32,99 € IVA esclusa
35,63 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.