StarTech.com
Nuovo

Box Gestione Cavi - Modulo Connetività singolo per Sala Riunioni

Soluzione Sala Conferenza | Per l'aggiunta di Alimentazione, Ricarica, A/V o modulo connessione Portatili

ID prodotto: BEZ4MOD

  • Possibilità di personalizzare la connettività in sala riunioni aggiungendo un modulo a propria scelta a questo box da tavolo
  • Il tavolo conferenza si trasforma in una stazione di ricarica, una docking station o una soluzione audio/video per aggiungere più display a un computer laptop
  • Porte audio/video, di alimentazione e docking centralizzate in un'unica posizione di facile accesso
Ulteriori Informazioni
  • Sala riunioni in ordine grazie a un'installazione nascosta direttamente nel tavolo
  • Facilità di accesso ai dispositivi della sala riunioni e pratica conduzione di conferenze telefoniche mediante applicazioni come Skype for Business, con l'utilizzo del modulo docking station
124,99 € EUR IVA esclusa
134,99 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11.5 cm [4.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.5 cm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 0.5 kg [1.1 lb]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Package Height 13.4 cm [5.3 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 19 cm [7.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.9 kg [2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box da tavolo a modulo singolo
2 - Dispositivi di fissaggio ad alette
1 - Sagoma di taglio
1 - Barra di allacciamento
4 - Viti per barra di allacciamento (M4 x 4 mm)
1 - Manuale utente

Certificazioni