StarTech.com

Cavo DVI-D Dual Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 7m

Questo cavo dual link DVI-D da 7 metri offre una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

ID prodotto: DVIDDMM7M

  • Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Conforme agli standard DDWG DVI
34,99 € EUR IVA esclusa
37,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti 2
Placcatura connettori Nichel
Standard del settore DVI DDWG Standard
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 39.600
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Peso prodotto 670 g [23.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Peso spedizione (confezione) 690 g [24.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Dual Link DVI-D 7 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
Cavo DVI-D Dual Link per Monitor M/M - Cavo DVI-D per monitor Digitali maschio maschio a 25 pin 2560 x 1600 - 2m

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

10,99 € IVA esclusa
11,87 € IVA inclusa
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
Cavo DVI-D Dual Link per Monitor M/M - Cavo DVI-D per monitor Digitali maschio maschio 1920 x 1200 - 3 m

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
Cavo per monitor DVI-D Dual Link 5 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI grazie al cavo da 5 metri

20,99 € IVA esclusa
22,67 € IVA inclusa
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM10M
Cavo DVI-D Dual Link 10 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI grazie al cavo da 10 metri

47,99 € IVA esclusa
51,83 € IVA inclusa
Cavo DVI-D Dual Link per Monitor M/M - Cavo DVI-D per monitor Digitali maschio maschio a 25 pin 2560 x 1600 - 1m
DVIDDMM1M
Cavo DVI-D Dual Link per Monitor M/M - Cavo DVI-D per monitor Digitali maschio maschio a 25 pin 2560 x 1600 - 1m

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

9,99 € IVA esclusa
10,79 € IVA inclusa