Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M
Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile
ID prodotto: MXTMMHQ15M
- Cavo triplo-coassiale e a doppini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida
- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo VGA ad alta risoluzione (15 metri) MXTMMHQ15M è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA, che si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori.
Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite posti in corrispondenza delle estremità dei connettori.
Il vantaggio StarTech.com
- Supporta video VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200 o superiori), adatto per una vasta gamma di applicazioni
- Nuclei in ferrite per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)
Crea un collegamento di maggiore lunghezza tra un display VGA ad alta risoluzione e un PC desktop/switch video rispetto a un cavo di lunghezza normale
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931505 | |
UPC Code | 065030843737 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale) | |
Numero di conduttori | 14 | |
Numero di ferriti | 1 | |
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio | |
Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0 to 60 °C | |
Temperatura di conservazione | -20 to 80 °C | |
Umidità | 0 - 80 % RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 15 m [49.2 ft] | |
Lunghezza prodotto | 15 m [49.2 ft] | |
Peso prodotto | 1384 g [48.9 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 1.4 kg [3.1 lb] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M |
Prodotti correlati
Cavo coassiale ad alta definizione per monitor VGA a VGA a 15 pin HD15 maschio/maschio da 10m
Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 20m - HD15 M/M
Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di segnale disponibile
Accessori
Accoppiatore VGA - Adattatore prolunga cavo VGA femmina a femmina - VGA Gender Changer F/F
Consente di convertire un connettore maschio VGA in un connettore femmina VGA
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- MXTMMHQ15M_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.