StarTech.com

Cavo splitter stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 connettori femmina 3,5 mm

Consente di suddividere un singolo jack per cuffie e ottenere due ingressi

ID prodotto: MUY1MFF

  • I terminali in oro assicurano lunga durata e protezione dalla corrosione
  • Modellazione completa con pressacavo per la massima flessibilità
  • 26AWG di elevata qualità
3,99 € EUR IVA esclusa
4,31 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 22 g [0.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo splitter stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 connettori femmina 3,5 mm

Certificazioni