StarTech.com

Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 1,8m - M/F

Crea collegamento di estensione ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di Mini DisplayPort™

ID prodotto: MDPEXT6

  • Provides a clear digital audio video signal
  • Guaranteed reliability with our lifetime warranty
28,99 € EUR IVA esclusa
31,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 20
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 32 AWG
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 75 g [2.6 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 84 g [3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione video Mini DisplayPort 1.2 da 1,8 m - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 90 cm - M/F
MDPEXT3
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 90 cm - M/F

Crea collegamento di estensione ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di Mini DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

35,99 € IVA esclusa
38,87 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI
MDP2HDMI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa