StarTech.com
In arrivo

Pannello patch Cat6a da 24 porte - 0,5 U - Schermato - Due IDC

Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat6a in 0,5 U di spazio su rack

ID prodotto: C6APANLHU24

  • Minor ingombro nei rack grazie alle dimensioni compatte di questo pannello patch Ethernet
  • Cavi protetti e in ordine
  • Terminazione dei cavi con punzonatrice Krone o di tipo 110
Ulteriori Informazioni
  • Collegamento dei cavi con codici colore T568A o T568B
  • Connessioni di rete protette dalle interferenze elettromagnetiche
  • Facile identificazione dei cavi
129,99 € EUR IVA esclusa
140,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Tipo/i connettori 24 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Contatto IDC: bronzo fosforoso con placcatura in stagno
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 0 ~ 65% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 483 mm [19 in]
Peso prodotto 125 g [4.4 oz]
Profondità prodotto 99.8 mm [3.9 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Peso spedizione (confezione) 125 g [4.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello patch Cat6a
24 - Fascette per cavi
2 - Viti M6
2 - Dadi ingabbiati M6
2 - Guarnizioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Patch Panel Cat 6 a 24 porte 1U - Pannello di cablaggio per rete Cat6
C6PANEL24
Patch Panel Cat 6 a 24 porte 1U - Pannello di cablaggio per rete Cat6

Questo pannello di cablaggio Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat6

72,99 € IVA esclusa
78,83 € IVA inclusa
Quadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet per montaggio a rack
PANELHU24
Quadro per prese 0,5U Cat5e a 24 porte - Quadro per prese RJ45 110 Cat 5e Ethernet per montaggio a rack

Consente di organizzare fino a 24 cavi patch Cat5e, utilizzando solo 0.5U di spazio rack

56,99 € IVA esclusa
61,55 € IVA inclusa

Accessori