StarTech.com

Cavo di alimentazione per computer del Regno Unito 3 m - Spina a tre spinotti - C13 a BS-1363

Consente il collegamento di un computer PC a una presa di corrente del Regno Unito con messa a terra a una distanza di 3 m

ID prodotto: PXT101UK3M

  • 1 spina a tre spinotti del Regno Unito (BS 1363)
  • 1 connettore C13
  • Progettato per 250 V a 10 A
  • Dotato di un fusibile da 13 A
Ulteriori Informazioni
  • Connettori completamente modellati con pressacavo
  • Conforme agli standard BS1363
7,99 € EUR IVA esclusa
8,63 € EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cavo SVT
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - BS 1363 Power (UK) Presa
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
Alimentazione
Corrente ingresso 10 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 0.75mm2
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 320 g [11.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 328 g [11.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione per computer del Regno Unito standard 3 m

Certificazioni