StarTech.com

Cavo splitter alimentazione PCI Express 15 cm

Consente di suddividere un’unica connessione di alimentazione PCI Express a 6 poli in due connessioni di alimentazione

ID prodotto: PCIEXSPLIT6

  • Consente l'aggiunta di due connettori extra per alimentare schede grafiche PCIe
  • Compatibile con schede video/di gioco nVidia SLI e ATI CrossfireX™
  • Per sdoppiare semplicemente un singolo connettore PCI Express 6 pin in due connettori
9,99 € EUR IVA esclusa
10,79 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore PCI Express (6 pin, v 1.x) Femmina
Connettore B 2 - Alimentatore PCI Express (6 pin, v 1.x) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Giallo
Diametro filo 18 AWG
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 34 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo splitter alimentazione PCI Express 15 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo alimentazione Scheda video PCI Express - cavo Adattatore ATI e NVidia PCIe da 6 pin a 8 pin
PCIEX68ADAP
Cavo alimentazione Scheda video PCI Express - cavo Adattatore ATI e NVidia PCIe da 6 pin a 8 pin

Consente di collegare l'alimentazione PCI Express a 6 pin standard all'alimentazione di schede video ATI e NVidia a 8 pin

6,99 € IVA esclusa
7,55 € IVA inclusa