StarTech.com

Accoppiatore Modulare RJ45 Cat5e - Prolunga Femmina/Femmina RJ45 - Confezione da 10

Consente di estendere il cavo patch Cat5e

ID prodotto: RJ45COUP10PK

  • Due connettori femmina RJ45
17,99 € EUR IVA esclusa
19,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 8
Connettore/i
Connettore A 1 - RJ-45 Femmina
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Beige
Peso prodotto 83 g [2.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 92 g [3.2 oz]
Quantità confezione 10
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 10 - Accoppiatore Modulare RJ45 CAT5e F/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Accoppiatore Modulare in serie per cavo patch LAN RJ45 CAT5e femmina / femmina - Beige
1,99 € IVA esclusa
2,15 € IVA inclusa
Accoppiatore modulare in serie Cat5e RJ45
CAT5COUPLER
Accoppiatore modulare in serie Cat5e RJ45

Consente di unire due cavi patch Cat5e e ottenere un unico cavo più lungo

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa